??
Wybór modelu CAD
K0711.06
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0711 - Szybkozłącza wtykowe z wyrównaniem przesunięcia kątowego i promieniowego
Lista materiałowa
K0711.06
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0711.06
D
Gwint
M 6 mm
D1
Wymiar sześciokątnego łba śruby mierzony po przekątnej
24.5 mm
D2
Średnica
9.6 mm
L
~ długość całkowita
52 mm
L1
Długość
14 mm
L2
Odstęp
9.5 mm
L3
Min. długość gwintu
13 mm
L4
Długość
29 mm
L5
Długość
18.5 mm
SW
Rozwartość klucza
22 mm
SW1
Rozwartość klucza
19 mm
SW2
Rozwartość klucza
8 mm
SW3
Rozwartość klucza
5 mm
RV
Promieniowe zrównoważenie przesunięcia X maks.
0.6 mm
ZZD
Dopuszczalne obciążenie rozciągające i ściskające maks.
2.5 kN
GEW
Ciężar ok.
0.0742 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245176564
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions